Menü Arama

Silikon Kaplı Başsız Vidalar

Stokta

Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).

Başsız Vida genellikle bir bileşeni diğerine emniyetli bir şekilde tutturmak için kullanılan vida bağlantı çözümüdür. Eşsiz tasarımı sayesinde somun kullanmaya gerek olmadan sağlam bir şekilde tutar veya birleştirir. Bu özelliğiyle standart cıvata ve vida kurulumundan farklıdır.

  • Tamamen dişlidir ve mevcut kılavuz çekilmiş ve soket deliklerine geçirilebilir.
  • Maskeleme uygulamaları için idealdir.
Malzeme: Silicone Renk: Black, Blue, Yellow, Red Seri Kodu: SRF0066

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Diş Uzunluğu Diş Standardı Satın Al
3556 Stokta
30.0 mm
M20
2.5 mm
Mavi
15.0 mm
Metrik Dişler
11928 Stokta
35.0 mm
M18
2.5 mm
Sarı
25.0 mm
Metrik Dişler
840 Stokta
33.0 mm
M24
3.0 mm
Siyah
20.0 mm
Metrik Dişler
26208 Stokta
30.0 mm
M16
2.0 mm
Kırmızı
20.0 mm
Metrik Dişler
N/A 30.0 mm Blue

1610802


Stok Seviyeleri
3556 Stokta
Özellikler
  • H
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Aralık/TPI
    2.5 mm
N/A 35.0 mm Yellow

1610801


Stok Seviyeleri
11928 Stokta
Özellikler
  • H
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Aralık/TPI
    2.5 mm
Silikon Kaplı Başsız Vidalar 33.0 mm Black

1610803


Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • H
    33.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Aralık/TPI
    3.0 mm
N/A 30.0 mm Red

1610799


Stok Seviyeleri
26208 Stokta
Özellikler
  • H
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Aralık/TPI
    2.0 mm