Menü Arama

Altıgen ve Torx Anahtarlar - S Biçimli

Stokta

Hex keys are known by many names including allen key, allen wrench, and L-key. A single key is an L shaped hexagonal rod, though some fold up sets have multiple-sized straight rods that are attached to a handle, resembling a multi-tooled knife. The hex keys are used to tighten and loosen socket-head bolts.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Anahtar Boyutu Satın Al
473220 Stokta
5.0 mm
32760 Stokta
4.0 mm
Alyen Anahtarı 5.0 mm Steel

463161


Stok Seviyeleri
473220 Stokta
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    20.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Bitir
    Zinc Plated
Alyen Anahtarı 4.0 mm Steel

463160


Stok Seviyeleri
32760 Stokta
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    20.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Bitir
    Zinc Plated