Metrik için Genleşme Sızdırmazlık Tapası Kurulum Araçları, çeşitli uygulamalarda contalı tapaların etkili bir şekilde kurulumuna yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Hava veya kirletici sızıntısını azaltarak daha iyi contalamaya katkıda bulunurlar.
Sızdırmazlık tapaları, açılmış bir deliğe yerleştirilir ve genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları, deliği kalıcı olarak tıkamak ve contalamak için gövde malzemesine bastırılır. Bilye yerinde tutulur. O-Halka oluklarında diş açma, rayba çekme ve işleme gerekmez. Sadece bant ya da conta yeterlidir.
Ürün yelpazesi, çeşitli kurulumlarda el aleti ve hava makine çeşitleri olarak sunulmaktadır. Basınç uygulamadan önce, lütfen bilyenin tamamen oturduğundan emin olun. Pnömatik, hidrolik, akışkan güç, otomotiv, endüstriyel ve valf uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP0193
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 | x ±0.2 | Alet Tipi | l2 | d2 | l1 | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Stokta |
9.53
|
0.4
|
Hand Tool
|
10.0
|
2.8
|
127.0
|
3.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.4
|
Air Tool
|
0.4
|
5.8
|
100.0
|
6.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.4
|
Air Tool
|
0.4
|
2.8
|
100.0
|
3.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.40
|
0.8
|
Hand Tool
|
50.0
|
19.7
|
127.0
|
20.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.4
|
Air Tool
|
0.4
|
11.7
|
100.0
|
12.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.05
|
0.6
|
Hand Tool
|
40.0
|
15.7
|
127.0
|
16.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.3
|
Air Tool
|
0.3
|
7.8
|
100.0
|
8.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.05
|
0.4
|
Hand Tool
|
35.0
|
13.7
|
127.0
|
14.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.2
|
Air Tool
|
0.2
|
3.8
|
100.0
|
4.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.88
|
0.4
|
Hand Tool
|
30.0
|
11.7
|
127.0
|
12.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.6
|
Air Tool
|
0.6
|
17.7
|
100.0
|
18.0
|
|||
1 Stokta |
25.40
|
0.8
|
Hand Tool
|
55.0
|
21.7
|
127.0
|
22.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.88
|
0.4
|
Hand Tool
|
22.0
|
8.7
|
127.0
|
9.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.88
|
0.4
|
Hand Tool
|
25.0
|
9.8
|
127.0
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.8
|
Air Tool
|
0.8
|
19.7
|
100.0
|
20.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.53
|
0.4
|
Hand Tool
|
18.0
|
6.8
|
127.0
|
7.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.53
|
0.4
|
Hand Tool
|
15.0
|
5.8
|
127.0
|
6.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.4
|
Air Tool
|
0.4
|
6.8
|
100.0
|
7.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.05
|
0.6
|
Hand Tool
|
45.0
|
17.7
|
127.0
|
18.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.19
|
0.4
|
Air Tool
|
0.4
|
8.7
|
100.0
|
9.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin