1220380
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kalibre Uzunluğu | 3.0 mm |
|---|---|
| Kalibre Uzunluğu | 0.118 in |
| Uyumlu İç Çap | 80.0 mm |
| Uyumlu İç Çap | 3.15 in |
| Toplam Genişlik | 70.0 mm |
| Toplam Genişlik | 2.756 in |
| Toplam Yükseklik | 57.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 2.244 in |
| Dış Genişlik | 6.496 in |
| Dış Genişlik | 165.0 mm |
| İç Genişlik | 5 in |
| İç Genişlik | 127.0 mm |
| Delik Boyutu | 19.0 mm |
| Delik Boyutu | 0.748 in |
| Stil | İstiflenmez |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Mild Steel |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin