Menü Arama

Spatula Tipi Ayaklar

Stokta

Low-profile Pallet Feet that are often called Weld Cups. They fit standard metal base glides and provided added strength and protection.

The smooth Mild Steel material protects floors and helps to reduce noise levels, while fully encapsulating and protecting the metal base.

The maximum post sizes assume SHS tubing is used. This Pallet Foot range is ideal for metal pallets and stillages.

  • Stacking options available.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu İç Çap Renk Stil Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
Doğal renk
İstiflenmez
54.0 mm
Mild Steel
54.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Doğal renk
İstiflenmez
70.0 mm
Mild Steel
57.0 mm
100 Stokta
80.0 mm
Doğal renk
İstiflenmez
70.0 mm
Stainless Steel
57.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
Doğal renk
İstiflenmez
60.0 mm
Mild Steel
50.5 mm
24000 Stokta
Siyah
Stacking
Nylon
30510 Stokta
60.0 mm
Doğal renk
İstiflenmez
54.0 mm
Mild Steel
54.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Doğal renk
Stacking
32.0 mm
Mild Steel
36.0 mm
Spatula Tipi Ayaklar 54.0 mm 54.0 mm Steel

1220379


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kalibre Uzunluğu
    3.0 mm
  • Uyumlu İç Çap
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    54.0 mm
  • Dış Genişlik
    127.0 mm
Spatula Tipi Ayaklar 57.0 mm 70.0 mm Steel

1220380


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kalibre Uzunluğu
    3.0 mm
  • Uyumlu İç Çap
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.0 mm
  • Dış Genişlik
    165.0 mm
Spatula Tipi Ayaklar 57.0 mm 70.0 mm Stainless Steel

1220381


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kalibre Uzunluğu
    3.0 mm
  • Uyumlu İç Çap
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.0 mm
  • Dış Genişlik
    165.0 mm
Spatula Tipi Ayaklar 50.5 mm 60.0 mm Steel

1220378


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kalibre Uzunluğu
    2.4 mm
  • Uyumlu İç Çap
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.5 mm
  • Dış Genişlik
    127.0 mm
Square Boru Ucu Tapası 48.0 mm 15.0 mm Siyah LDPE - PIR

12868


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Stil
    Stacking
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Spatula Tipi Ayaklar 54.0 mm 54.0 mm Steel

462833


Stok Seviyeleri
30510 Stokta
Özellikler
  • Kalibre Uzunluğu
    2.4 mm
  • Uyumlu İç Çap
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    54.0 mm
  • Dış Genişlik
    127.0 mm
Spatula Tipi Ayaklar 36.0 mm 32.0 mm Steel

1220382


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kalibre Uzunluğu
    3.0 mm
  • Uyumlu İç Çap
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Dış Genişlik
    58.0 mm