Menü Arama

Split Bushing Bearings

Stokta



Seri Kodu: SR2019

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Boyutu Flanş Dış Çapı Asgari Pano Kalınlığı Eklenti Yüksekliği Eklenti Çapı Azami Pano Kalınlığı Flanş Yüksekliği Satın Al
27,7574 TL - 27,7574 TL 100800 Stokta
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
28,0728 TL - 28,0728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
2005846 17,7269 TL - 17,7269 TL 2986726 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Burç 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Natural

164001000002

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
100800 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    3.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    0.8 mm
  • Eklenti Çapı
    3.0 mm
  • Eklenti Yüksekliği
    2.1 mm
Burç 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Natural

164002000002

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    7.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    0.8 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Eklenti Yüksekliği
    2.1 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natural

2005846

Fiyat Aralığı
17,7269 TL - 17,7269 TL

Stok Seviyeleri
2986726 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    10.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    0.8 mm
  • Eklenti Çapı
    10.0 mm
  • Eklenti Yüksekliği
    2.1 mm