Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1992 Stokta
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
10968 Stokta
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
21 Stokta
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
3156 Stokta
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
1770 Stokta
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
17SPRINGW320 179775 Stokta
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
36000 Stokta
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
374 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
39921 Stokta
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
770 Stokta
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
28996 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
  • / 7
Yaylı Pul 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Steel

345080040952


Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Steel

345030040952


Stok Seviyeleri
10968 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    5.6 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Steel

345050040952


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Steel

345040040952


Stok Seviyeleri
3156 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Steel

345060040952


Stok Seviyeleri
1770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW400


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW320


Stok Seviyeleri
179775 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.6 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW300


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.3 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW650


Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW200


Stok Seviyeleri
39921 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW360


Stok Seviyeleri
770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    11.4 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

17SPRINGW500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    16.8 mm
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

17SPRINGW600


Stok Seviyeleri
28996 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    Acetal
Bellville Rondela ASTM 4.2 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218159


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    274.0 N
Bellville Rondela ASTM 4.8 mm 14.3 mm Carbon Steel

1218165


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    14.3 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    329.20 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbon Steel

1218173


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    627.0 N
Bellville Rondela ASTM 3.5 mm 11.1 mm Carbon Steel

1218157


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    281.60 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbon Steel

1218175


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.2 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    885.0 N
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 25.4 mm Carbon Steel

1218183


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    658.0 N
Bellville Rondela ASTM 16.0 mm 31.8 mm Carbon Steel

1218191


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    867.0 N