Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,3551 TL - 148,3551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 243,4033 TL - 243,4033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 829,9896 TL - 829,9896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 254,4432 TL - 254,4432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 67,3958 TL - 67,3958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 440,1237 TL - 440,1237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 578,7006 TL - 578,7006 TL | 100 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 88,9499 TL - 88,9499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 104,8263 TL - 104,8263 TL | 20 Stokta |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 367,2603 TL - 367,2603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 282,6212 TL - 282,6212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 203,5546 TL - 203,5546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 77,2792 TL - 77,2792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 113,4479 TL - 113,4479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 92,6299 TL - 92,6299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 161,8133 TL - 161,8133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 313,3226 TL - 313,3226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 58,7742 TL - 58,7742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 90,7373 TL - 90,7373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 162,4441 TL - 162,4441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin