Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213,9636 TL - 213,9636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 205,4472 TL - 205,4472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 344,4446 TL - 344,4446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 180,844 TL - 180,844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 415,6256 TL - 415,6256 TL | 20 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 398,4875 TL - 398,4875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 174,1149 TL - 174,1149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 102,4081 TL - 102,4081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,5864 TL - 4,4279 TL | 374 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7597 TL - 2,1725 TL | 12512 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1769 TL - 1,4529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8625 TL - 1,0651 TL | 43515 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,8174 TL - 2,2436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,6539 TL - 4,5108 TL | 28996 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 17SPRINGW320 | 1,0152 TL - 1,2532 TL | 11575 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
| 84,6392 TL - 84,6392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 62,5593 TL - 62,5593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 57,4075 TL - 57,4075 TL | 40 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 65,6085 TL - 65,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin