Menü Arama

Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Ürün kodu:

042060069907

462676 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,6694 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.834,70 TL

500 x 3,6694 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 9.0 mm
İç Çap 6.0 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 11.5 mm
Toplam Yükseklik 6.0 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin