Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
97733 Stokta
30.0 mm
Siyah
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
80784 Stokta
35.0 mm
Siyah
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
360012 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1620 Stokta
28.0 mm
Siyah
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Siyah
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
60000 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
5.5 mm
0.8 mm
5.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
Siyah
Silicone Rubber
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Siyah
Silicone Rubber
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
35000 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
11388 Stokta
14.2 mm
Siyah
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
187500 Stokta
45.5 mm
Siyah
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
24700 Stokta
44.5 mm
Siyah
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
66000 Stokta
25.4 mm
Siyah
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
85580 Stokta
30.0 mm
Siyah
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
146380 Stokta
60.0 mm
Siyah
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
170000 Stokta
19.0 mm
Siyah
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
233000 Stokta
14.2 mm
Siyah
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
384000 Stokta
9.5 mm
Siyah
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2805 Stokta
31.4 mm
Siyah
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
7000 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • / 14
Halkalar 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228


Stok Seviyeleri
97733 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Delik Çapı
    23.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Halkalar 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242


Stok Seviyeleri
80784 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    35.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Halkalar 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082


Stok Seviyeleri
360012 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Halkalar 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211


Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Halkalar 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
  • Delik Çapı
    26.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

11105


Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
IP67 Kablo Salmastrası 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

SG-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • İç Çap
    26.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.5 mm
  • Renk
    Siyah
IP67 Kablo Salmastrası 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

SG-2


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.5 mm
  • Renk
    Siyah
Açık Halka PVC 11.0 mm 8.0 mm

10117


Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    7.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Açık Halka PVC 14.2 mm 4.8 mm

11146


Stok Seviyeleri
11388 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 45.5 mm 9.5 mm

10446


Stok Seviyeleri
187500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    45.5 mm
  • İç Çap
    31.2 mm
  • Delik Çapı
    37.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

11208


Stok Seviyeleri
24700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

15500


Stok Seviyeleri
66000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10419


Stok Seviyeleri
85580 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    25.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

11072


Stok Seviyeleri
146380 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 19.0 mm 9.6 mm

15508


Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.6 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    13.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

11151


Stok Seviyeleri
233000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 9.5 mm 8.0 mm

11402


Stok Seviyeleri
384000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

11213


Stok Seviyeleri
2805 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Toplam Çap
    31.4 mm
  • İç Çap
    18.5 mm
  • Delik Çapı
    25.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Açık Halka PVC 16.0 mm 6.4 mm

10646


Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm