RG-309
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 0,5059 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 5.512 in |
---|---|
Toplam Uzunluk | 140.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.142 in |
Toplam Genişlik | 3.6 mm |
Kalınlık | 1.1 mm |
Kalınlık | 0.043 in |
Azami Kablo Demeti Çapı | 1.378 in |
Azami Kablo Demeti Çapı | 35.0 mm |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 13.0 kg |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 13.0 kg |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin