Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61452 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 182805 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 678405 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| 53640 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 19357 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| 224940 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 590835 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 1114155 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 2916 Stokta |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||
| 2796 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 356820 Stokta |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 24224 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 667572 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 77295 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 259 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 130560 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin