Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Dairesel veya kare yapısal boruları yerinde tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Tüp Şekli | Renk | Malzeme | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Alüminyum
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Alüminyum
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Gri
|
Alüminyum
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Alüminyum
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Alüminyum
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Alüminyum
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Gri
|
Alüminyum
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Gri
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin