Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Sürüş Tipi | d3 ±0.05 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,8003 TL - 70,4622 TL | 664 Stokta |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
6.0
|
Philips Tahrikli
|
2.75
|
||
73,2808 TL - 112,7397 TL | 203 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
30.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
48,0903 TL - 73,9855 TL | 1671 Stokta |
4.0
|
1.6
|
M2
|
10.0
|
Philips Tahrikli
|
2.35
|
||
77,0975 TL - 118,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
4.6
|
M6
|
35.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
87,7845 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
60.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
||
87,7845 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
50.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
||
87,7845 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
40.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
||
53,5867 TL - 82,441 TL | 92 Stokta |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
16.0
|
Philips Tahrikli
|
2.75
|
||
83,1277 TL - 127,8891 TL | 204 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
50.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
50,3807 TL - 77,5084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
20.0
|
Philips Tahrikli
|
2.75
|
||
50,3807 TL - 77,5084 TL | 250 Stokta |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
30.0
|
Philips Tahrikli
|
2.75
|
||
65,647 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1.6
|
M5
|
30.0
|
Philips Tahrikli
|
5.6
|
||
87,708 TL - 134,9353 TL | 47 Stokta |
8.0
|
3.1
|
M4
|
40.0
|
Philips Tahrikli
|
4.5
|
||
65,647 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1.6
|
M5
|
40.0
|
Philips Tahrikli
|
5.6
|
||
183,202 TL - 281,8493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
Torx Tahrikli
|
8.5
|
||
176,3318 TL - 271,2798 TL | 73 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
6.8
|
||
67,9374 TL - 104,5191 TL | 175 Stokta |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
5.6
|
||
71,7541 TL - 110,3908 TL | 153 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
25.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
164,1185 TL - 252,4901 TL | 35 Stokta |
8.0
|
3.3
|
M4
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
||
48,8539 TL - 75,1595 TL | 280 Stokta |
8.0
|
3.1
|
M4
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin