Menü Arama

Tek Üniversal Mafsallar

Stokta

Tek Üniversal Mafsallar, doğru hizalanmamış şaftlar arasında döner hareket kabiliyeti ve esneklik gerektiğinde kullanılır. Açısal yanlış hizalamaları düzeltirken hizalanmamış iki şaft arasında tork ve dönüş aktarımı yapar.

Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, kaymalı yataklı üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 ila 4000 devir/dakika arasında sunulur. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu koşullarda istikrarlı performans sağlamak için tasarlanmıştır.

Ömür boyu yağlanmış olarak bakım gerektirmeyen basit veya iğneli rulmanlı yataklarla sunulur. Talep üzerine anahtarlı veya kare delikler temin edilebilir. Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Hassas, sessiz ve sorunsuz çalışır. Özel aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.

  • Endüstriyel makinelerde ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
  • Kaymalı yataklı üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 ila 4000 devir/dakika arasında sunulur.
  • Ömür boyu yağlanmış olarak bakım gerektirmeyen basit veya iğneli rulmanlı yataklarla sunulur.
  • Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 tol. H7 l1 Malzeme Bore dia l2 l3 d2 Satın Al
16 Stokta
25.0
108.0
304 Stainless Steel
Yuvarlak delik
54.0
26.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0
190.0
Steel
Kama yuvası
95.0
46.0
95.0
3 Stokta
8.0
40.0
304 Stainless Steel
Kama yuvası
20.0
11.0
16.0
6 Stokta
20.0
82.0
304 Stainless Steel
Yuvarlak delik
41.0
18.0
42.0
30 Stokta
12.0
56.0
304 Stainless Steel
Yuvarlak delik
28.0
13.0
25.0
16 Stokta
25.0
108.0
304 Stainless Steel
Kama yuvası
54.0
26.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
140.0
Steel
Kama yuvası
70.0
35.0
70.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
140.0
Steel
Yuvarlak delik
70.0
35.0
70.0
  • / 5
Tek Evrensel Bağlantı 25.0 108.0 304 Stainless Steel

20215200


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Yuvarlak delik
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Tek Evrensel Bağlantı 50.0 190.0 Steel

20215514


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Kama yuvası
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Tek Evrensel Bağlantı 8.0 40.0 304 Stainless Steel

20216450


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Kama yuvası
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Tek Evrensel Bağlantı 20.0 82.0 304 Stainless Steel

20215194


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Yuvarlak delik
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Tek Evrensel Bağlantı 12.0 56.0 304 Stainless Steel

20215170


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Yuvarlak delik
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Tek Evrensel Bağlantı 25.0 108.0 304 Stainless Steel

20215347


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Kama yuvası
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Tek Evrensel Bağlantı 35.0 140.0 Steel

20215491


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Kama yuvası
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Tek Evrensel Bağlantı 35.0 140.0 Steel

20215422


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Yuvarlak delik
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0