Menü Arama

Tekerlek bağlantıları

Stokta

A mixture of Castor Fittings, including; castor fitting plates, metal or plastic sockets, gripneck and threaded stems. Compatible with castors with a blind hole mount. Choose according to desired attachment method and size of castor mounting holes. A choice of material options to suit your application needs.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Birlikte Kullanılacak: Bağlantı Tipi Satın Al
2949 Stokta
Steel
40.0 mm - Başlıksız
Threaded Stem
380436 Stokta
Steel
32 mm. 40 mm – başlıklı
Tekerlek Bağlantı Plakası
3776 Stokta
Steel
40.0 mm - Başlıksız
Tekerlek Bağlantı Plakası
36000 Stokta
HDPE
32 mm. 40 mm. 50 mm – başlıklı
Tırnak Milli Kovan
  • / 2
Kaster Mil M8x25 Steel Natural

500325


Stok Seviyeleri
2949 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Tipi
    Threaded Stem
  • Birlikte Kullanılacak:
    40.0 mm - Başlıksız
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Tam Malzeme
    Steel
Kaster Plaka 35.0 mm 35.0 mm Steel

1287093


Stok Seviyeleri
380436 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Tipi
    Tekerlek Bağlantı Plakası
  • Birlikte Kullanılacak:
    32 mm. 40 mm – başlıklı
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Tam Malzeme
    Steel
Tekerlek Bağlantı Plakası 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Steel

1287183


Stok Seviyeleri
3776 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Tipi
    Tekerlek Bağlantı Plakası
  • Birlikte Kullanılacak:
    40.0 mm - Başlıksız
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    9403991090
  • Tam Malzeme
    Steel
Kaster Soket 32 mm. 40 mm. 50 mm – başlıklı HDPE Black

500316


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Tipi
    Tırnak Milli Kovan
  • Birlikte Kullanılacak:
    32 mm. 40 mm. 50 mm – başlıklı
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene