Menü Arama

Teleskopik Üniversal Mafsallar

Stokta

Teleskopik Üniversal Mafsallar, üniversal mafsalın ve teleskopik şaftın fonksiyonlarını birleştirir. Bu bağlantılar, açılı hizalama sağlayan ve uzunluk değişikliklerini düzelten teleskopik şaftla birleştirilmiş iki çataldan oluşur. Böylece, mafsal genişleyip çekilerek bağlanmış bileşenler arasındaki mesafe değişikliklerini telafi eder.

Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 devir/dakikayı aşmamalıdır. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir. Özel aletler kullanarak takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.

  • Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları telafi ederken torku aktarıp uzunluğu değiştirir.
  • Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir.
  • Endüstriyel makinelerde ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3680

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Satın Al
1 Stokta
14.0
100.0
250.0
350.0
60.0
29.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
50.0
230.0
280.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
50.0
270.0
320.0
95.0
47.0
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
140.0
280.0
420.0
60.0
29.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
2 Stokta
18.0
115.0
300.0
415.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
60.0
290.0
350.0
95.0
47.0
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
1 Stokta
30.0
255.0
540.0
795.0
122.0
58.0
58.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
  • / 4
Teleskopik Evrensel Bağlantı 14.0 250.0 350.0 Steel

20214487


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 22.0 470.0 710.0 Steel

20214692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 230.0 280.0 Steel

20214555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    280.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 22.0 270.0 320.0 Steel

20214654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 14.0 350.0 550.0 Steel

20214517


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 14.0 280.0 420.0 Steel

20214494


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 10.0 230.0 330.0 Steel

20214418


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 250.0 355.0 Steel

20214432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 420.0 590.0 Steel

20214715


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 500.0 720.0 Steel

20214777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 250.0 320.0 Steel

20214562


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 380.0 500.0 Steel

20214708


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 290.0 400.0 Steel

20214586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 22.0 350.0 470.0 Steel

20214685


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 300.0 415.0 Steel

20214593


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    415.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 22.0 290.0 350.0 Steel

20214661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    350.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 370.0 455.0 Steel

20214746


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 540.0 795.0 Steel

20214784


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    540.0
  • l1 max
    795.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 275.0 390.0 Steel

20214548


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 250.0 350.0 Steel

20214531


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0