Menü Arama

Tespit Klipsleri

Stokta

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gövde Yüksekliği Toplam Çap Taban Çapı Satın Al
60,0526 TL - 60,0526 TL 4 Stokta
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
44,1182 TL - 44,1182 TL 1 Stokta
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
63,5382 TL - 63,5382 TL 31 Stokta
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
Tespit Klipsi 54.9 mm 7.0 mm Carbon Spring Steel

551006

Fiyat Aralığı
60,0526 TL - 60,0526 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    54.9 mm
  • Gövde Yüksekliği
    7.0 mm
  • Taban Çapı
    45.7 mm
  • Birlikte Kullanılacak:
    551002, 551003, 551014
  • GTIP Numarası
    8301300000
Tespit Klipsi 30.9 mm 6.0 mm Carbon Spring Steel

551004

Fiyat Aralığı
44,1182 TL - 44,1182 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Gövde Yüksekliği
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    24.7 mm
  • Birlikte Kullanılacak:
    550998, 550999, 551015, 551057
  • GTIP Numarası
    8301300000
Tespit Klipsi 44.5 mm 7.0 mm Carbon Spring Steel

551005

Fiyat Aralığı
63,5382 TL - 63,5382 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    44.5 mm
  • Gövde Yüksekliği
    7.0 mm
  • Taban Çapı
    36.7 mm
  • Birlikte Kullanılacak:
    551000, 551001,551058, 551013
  • GTIP Numarası
    8301300000