Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantıları

Stokta

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip tutma klipsleriyle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eden tutma klipsi, kazayla ayrılmasını önleyip temiz ve kompakt bir kurulum sunar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar. Gerektiğinde, tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla, ayrıca inşaat, otomotiv ve imalat gibi endüstrilerde kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar.
  • Tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d3 Clevis Size Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Satın Al
401,2591 TL - 617,2965 TL 26 Stokta
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
324,22 TL - 498,6234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
96,053 TL - 147,5217 TL 150 Stokta
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
40,9782 TL - 62,9426 TL 67 Stokta
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
221,2826 TL - 340,6113 TL 89 Stokta
M16
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
244,5582 TL - 376,3443 TL 252 Stokta
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
543,8634 TL - 836,6121 TL 29 Stokta
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
54,0913 TL - 83,2678 TL 412 Stokta
M8
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
495,673 TL - 762,5234 TL 29 Stokta
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
324,22 TL - 498,6234 TL 16 Stokta
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
100,9704 TL - 155,3895 TL 195 Stokta
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
316,3521 TL - 486,8217 TL 54 Stokta
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
574,0234 TL - 883,1634 TL 29 Stokta
M20
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
244,5582 TL - 376,3443 TL 18 Stokta
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
401,2591 TL - 617,2965 TL 3 Stokta
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
96,053 TL - 147,5217 TL 8 Stokta
M10
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
30,4878 TL - 46,8791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0
4x8
Left Hand
Coarse
4.0
8.0
198,0069 TL - 304,5504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
24.0
14x28
Left Hand
Fine
14.0
28.0
158,0121 TL - 243,2469 TL 378 Stokta
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
70,8104 TL - 109,166 TL 419 Stokta
M10
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
  • / 5
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x64 64.0 Steel

20216023

Fiyat Aralığı
617,2965 TL - 401,2591 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x56 56.0 Steel

20215996

Fiyat Aralığı
498,6234 TL - 324,22 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x40 40.0 Steel

20215903

Fiyat Aralığı
147,5217 TL - 96,053 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x24 24.0 Steel

20215835

Fiyat Aralığı
62,9426 TL - 40,9782 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x32 32.0 Steel

20215743

Fiyat Aralığı
340,6113 TL - 221,2826 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x32 32.0 Steel

20216009

Fiyat Aralığı
376,3443 TL - 244,5582 TL

Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 Steel

20215774

Fiyat Aralığı
836,6121 TL - 543,8634 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x16 16.0 Steel

20215859

Fiyat Aralığı
83,2678 TL - 54,0913 TL

Stok Seviyeleri
412 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 Steel

20216054

Fiyat Aralığı
762,5234 TL - 495,673 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x56 56.0 Steel

20215989

Fiyat Aralığı
498,6234 TL - 324,22 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x24 24.0 Steel

20215927

Fiyat Aralığı
155,3895 TL - 100,9704 TL

Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x56 56.0 Steel

20215729

Fiyat Aralığı
486,8217 TL - 316,3521 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 Steel

20215781

Fiyat Aralığı
883,1634 TL - 574,0234 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x32 32.0 Steel

20216016

Fiyat Aralığı
376,3443 TL - 244,5582 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x64 64.0 Steel

20216030

Fiyat Aralığı
617,2965 TL - 401,2591 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x40 40.0 Steel

20215910

Fiyat Aralığı
147,5217 TL - 96,053 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M4 4x8 8.0 Steel

20215798

Fiyat Aralığı
46,8791 TL - 30,4878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x28 28.0 Steel

20215972

Fiyat Aralığı
304,5504 TL - 198,0069 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x48 48.0 Steel

20215941

Fiyat Aralığı
243,2469 TL - 158,0121 TL

Stok Seviyeleri
378 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x20 20.0 Steel

20215897

Fiyat Aralığı
109,166 TL - 70,8104 TL

Stok Seviyeleri
419 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0