Menü Arama

USB Kapağı 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Silicone Rubber Siyah

Siyah USB-B USB ve RJ İterek Oturtulan Tapa, elektrik aksamı üzerinde kullanılmayan konnektör bağlantılarını -40 °C ile 150 °C aralıklarında korur.
Ürün kodu:

CP-USB-B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,2349 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.234,90 TL

1000 x 6,2349 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Konektör Tipi USB-B
Tip 3
Delik Tipi Square
Malzeme Silicone Rubber
Renk Siyah
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin