Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Malzeme: Nylon, Silicone Rubber, Plastik, EPDM Renk: Black, Grey Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRF0058
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L2 | Renk | Malzeme | H | L1 | Tip | Konektör Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
|||
| CP-USB-A-429 | 120000 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
|||
| 37905 Stokta |
|
Siyah
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Gri
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
|||
| CP-RJ11-427 | 8000 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
|||
| CP-RJ45 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 249192 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
|||
| 342 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Çift-D
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Çift-D
|
|||
| 120000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Çift-D
|
|||
| 108306 Stokta |
|
Gri
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Çift-D
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Çift-D
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin