Menü Arama

Yapışkanlı kızaklar

Stokta

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.


Series Code :SR1461

Seri Kodu: SR1461

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Biçim Boyut Kalınlık Satın Al
7220 Stokta
Square
7.0 mm
219655 Stokta
Round
30.0 mm
6.5 mm
9240 Stokta
Rectangular
6.3 mm
6460 Stokta
25.4 mm
Rectangular
24.0 mm
6.8 mm
213589 Stokta
Round
25.0 mm
6.7 mm
208800 Stokta
44.5 mm
Square
45.0 mm
7.1 mm
55272 Stokta
Round
40.0 mm
6.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
6.5 mm
133960 Stokta
22.0 mm
Round
22.0 mm
6.4 mm
1000 Stokta
Round
19.0 mm
4.3 mm
1520 Stokta
25.4 mm
Square
24.0 mm
6.4 mm
2804 Stokta
65.0 mm
Round
65.0 mm
6.4 mm
22400 Stokta
Rectangular
6.3 mm
38880 Stokta
Square
6.5 mm
7680 Stokta
Round
50.0 mm
6.4 mm
Yapışkan Kızak 40.0 x 40.0 mm 7.0 mm PTFE

499494


Stok Seviyeleri
7220 Stokta
Özellikler
  • Kalınlık
    7.0 mm
  • Biçim
    Square
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 30.0 mm 6.5 mm PTFE

499478


Stok Seviyeleri
219655 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    30.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Biçim
    Round
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 24.0 x 100.0 mm 6.3 mm PTFE

499492


Stok Seviyeleri
9240 Stokta
Özellikler
  • Kalınlık
    6.3 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 24.0 mm 1.000 in 0.267 in PTFE Doğal renk

499489


Stok Seviyeleri
6460 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    24.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Kalınlık
    6.8 mm
  • Tip
    Rectangular Stick-On Glide
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
Yapışkan Kızak 25.0 mm 6.7 mm PTFE

499477


Stok Seviyeleri
213589 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.7 mm
  • Biçim
    Round
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 45.0 mm 1.750 in 0.281 in PTFE Doğal renk

499495


Stok Seviyeleri
208800 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    45.0 mm
  • En
    44.5 mm
  • Kalınlık
    7.1 mm
  • Tip
    Square Stick-On Glide
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
Yapışkan Kızak 40.0 mm 6.3 mm PTFE

499479


Stok Seviyeleri
55272 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    40.0 mm
  • Kalınlık
    6.3 mm
  • Biçim
    Round
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 30.0 x 30.0 mm 6.5 mm PTFE

499490


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Biçim
    Square
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 22.0 mm 22.0 mm 0.250 in PTFE Doğal renk

499476


Stok Seviyeleri
133960 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    22.0 mm
  • En
    22.0 mm
  • Kalınlık
    6.4 mm
  • Tip
    Round Stick-On Glide
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
Yapışkan Kızak 19.0 mm 4.3 mm PTFE

499475


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    19.0 mm
  • Kalınlık
    4.3 mm
  • Biçim
    Round
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 24.0 mm 1.000 in 0.250 in PTFE Doğal renk

499488


Stok Seviyeleri
1520 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    24.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Kalınlık
    6.4 mm
  • Tip
    Square Stick-On Glide
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
Yapışkan Kızak 65.0 mm 65.0 mm 0.250 in PTFE Doğal renk

499481


Stok Seviyeleri
2804 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    65.0 mm
  • En
    65.0 mm
  • Kalınlık
    6.4 mm
  • Tip
    Round Stick-On Glide
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
Yapışkan Kızak 19.0 x 70.0 mm 6.3 mm PTFE

499497


Stok Seviyeleri
22400 Stokta
Özellikler
  • Kalınlık
    6.3 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 50.0 x 50.0 mm 6.5 mm PTFE

499496


Stok Seviyeleri
38880 Stokta
Özellikler
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Biçim
    Square
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yapışkan Kızak 50.0 mm 6.4 mm PTFE

499480


Stok Seviyeleri
7680 Stokta
Özellikler
  • Boyut
    50.0 mm
  • Kalınlık
    6.4 mm
  • Biçim
    Round
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Polietilen
  • GTIP Numarası
    3926300090