Menü Arama

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon Ayaklar

Üretimde

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5795

Seri Kodu: SR5795

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Tip Taban Çapı Satın Al
1,9766 TL - 3,3208 TL 4825 Stokta
LDPE
Siyah
4.0 mm
Milli İstifleme Çubuğu
19.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 24864 Stokta
PVC
Siyah
19.0 mm
Halkalı Ayaklı Yassı Düğme
19.0 mm
1,4474 TL - 3,5462 TL 187000 Stokta
LDPE
Doğal renk
6.3 mm
Sıkı Geçme Ayaklar
12.0 mm
durdurucu 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Siyah

199148

Fiyat Aralığı
3,3208 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
4825 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Azami Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • Taban Malzemesi
    LDPE
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 19.0 mm 19.0 mm PVC Black

POF5080BK

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
24864 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Tip
    Halkalı Ayaklı Yassı Düğme
Sıkı Geçme Ayaklar 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

199196

Fiyat Aralığı
3,5462 TL - 1,4474 TL

Stok Seviyeleri
187000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    6.3 mm
  • Azami Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Taban Malzemesi
    LDPE
  • Taban Biçimi
    Round