Menü Arama

Yassı Gövdeli Bilye ve Soket Bağlantıları

Stokta

Yassı gövdeli Bilye ve Soket Bağlantıları, iki parçayı birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlantıların bilye ve soket sistemi, birçok yönde pürüzsüz ve esnek hareket sağlar. Gövdenin yassı tasarımı sayesinde anahtar, parçayı kavrayarak montajı kolaylaştırır.

Bilye ve soket, bağlantı bileşenlerinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltıp dirseklerin bulunduğu noktalarda esneklik sağlayarak uzun ömürlü performans ve pürüzsüz çalışma sunar.

Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Bilye ve soket, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak uzun ömürlü performans ve sorunsuz işleyiş sağlar.
  • Gövdenin yassı tasarımı sayesinde anahtar, parçayı kavrayarak montajı kolaylaştırır.
  • Otomasyon sistemlerinde, tıbbi ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Thread hand d1 l1 ±0.3 Malzeme d3 ±0.5 d4 ±0.5 Satın Al
536,9791 TL - 715,9721 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Left Hand
19.0
45.0
Steel
22.0
30.0
98,02 TL - 163,5852 TL 414 Stokta
M10
Left Hand
16.0
35.0
Steel
16.0
24.0
48,5182 TL - 80,973 TL 7 Stokta
M8
Left Hand
13.0
30.0
Steel
13.0
19.3
48,5182 TL - 74,4165 TL 6160 Stokta
M6
Right Hand
10.0
25.0
Steel
10.0
14.8
1.702,073 TL - 2.269,2121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Right Hand
22.0
45.0
303 Stainless Steel
22.0
30.0
  • / 2
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 19.0 M16 Steel

20213701

Fiyat Aralığı
715,9721 TL - 536,9791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 16.0 M10 Steel

20213664

Fiyat Aralığı
163,5852 TL - 98,02 TL

Stok Seviyeleri
414 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 13.0 M8 Steel

20213657

Fiyat Aralığı
80,973 TL - 48,5182 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 10.0 M6 Steel

20213558

Fiyat Aralığı
74,4165 TL - 48,5182 TL

Stok Seviyeleri
6160 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 22.0 M16 303 Stainless Steel

20213787

Fiyat Aralığı
2.269,2121 TL - 1.702,073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0