Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Malzeme: Karartılmış Çelik, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR31500
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Spring load F2 ≈ N | Malzeme | Stroke s1 | d1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Stainless Steel
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
|||
| 8 Stokta |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin