Oluklu ve bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, paslanmaz bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Mükemmel korozyon direnci için seçilen paslanmaz bilye, zor şartlarda bile pistonun uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına imkan verir. Ayrıca, paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Çelik Seri Kodu: SR32100
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Malzeme | Stroke s1 | Spring load | d1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Stokta |
24.0
|
68.0
|
Karartılmış Çelik
|
3.5
|
Artırılmış
|
M16
|
10.0
|
|||
| 10 Stokta |
16.0
|
36.0
|
303 Stainless Steel
|
1.5
|
Artırılmış
|
M8
|
4.5
|
|||
| 10 Stokta |
24.0
|
68.0
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
Artırılmış
|
M16
|
10.0
|
|||
| 34 Stokta |
12.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
|||
| 527 Stokta |
19.0
|
57.0
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
Artırılmış
|
M10
|
6.0
|
|||
| 117 Stokta |
9.0
|
8.5
|
303 Stainless Steel
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.0
|
127.0
|
Karartılmış Çelik
|
5.5
|
Artırılmış
|
M24
|
15.0
|
|||
| 30 Stokta |
14.0
|
19.0
|
Karartılmış Çelik
|
1.0
|
Artırılmış
|
M6
|
3.5
|
|||
| 105 Stokta |
14.0
|
11.0
|
Karartılmış Çelik
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
41.0
|
Karartılmış Çelik
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
|||
| 3 Stokta |
34.0
|
81.0
|
Karartılmış Çelik
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
|||
| 223 Stokta |
7.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
|||
| 16 Stokta |
14.0
|
19.0
|
303 Stainless Steel
|
1.0
|
Artırılmış
|
M6
|
3.5
|
|||
| 134 Stokta |
7.0
|
3.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
|||
| 59 Stokta |
19.0
|
24.0
|
Karartılmış Çelik
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
|||
| 93 Stokta |
24.0
|
41.0
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
|||
| 9 Stokta |
30.0
|
84.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
Artırılmış
|
M20
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
12.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.8
|
Artırılmış
|
M4
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
6.4
|
Karartılmış Çelik
|
0.4
|
Artırılmış
|
M3
|
1.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
6.4
|
303 Stainless Steel
|
0.4
|
Artırılmış
|
M3
|
1.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin