Menü Arama

Yaylı Pistonlar - Bilye Ucu - Pürüzsüz

Stokta

Bilye uçlu ve pürüzsüz gövde tasarımlı Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Pürüzsüz bir gövde, bilye ucu ve yay mekanizması. Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.

Pistonun bilye ucu temas noktası oluşturarak uygulamada doğru bağlantı ve konumlandırmaya izin verir. Yaylı pistondaki manşon, tutma işlevi görür ve takıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yerinde tutar.

Pürüzsüz gövdesi takmayı kolaylaştırır, sıkıca geçirilerek yerine oturur ve kolayca çıkarılır. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, otomotiv ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.

  • Konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır.
  • Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.
  • 250C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Brass, Stainless Steel, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seri Kodu: SR32300, SR32280, SR32284

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Malzeme d1 +0.1 +0.04 Tip d2 Satın Al
756 Stokta
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
481 Stokta
4.0
1.8
3.5
Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
43 Stokta
7.0
6.0
11.5
Brass; Stainless Steel
6.0
With collar
5.0
250 Stokta
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
36.0
60.5
Stainless Steel
6.0
Manşonsuz
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
19.3
26.6
Stainless Steel
5.0
Manşonsuz
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
61.0
110.0
Stainless Steel
10.0
Manşonsuz
8.0
210 Stokta
15.0
18.0
31.0
Stainless Steel
6.0
Manşonsuz
4.5
154 Stokta
4.0
1.8
3.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
11612 Stokta
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
15 Stokta
14.0
15.5
25.0
Stainless Steel
5.5
Manşonsuz
4.0
333 Stokta
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
600 Stokta
9.0
6.0
14.5
Stainless Steel
3.5
Manşonsuz
2.5
770 Stokta
9.0
7.0
12.5
Stainless Steel
8.0
With collar
6.50
148 Stokta
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
55 Stokta
12.0
9.5
16.5
Stainless Steel
4.5
Manşonsuz
3.2
362 Stokta
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
57.0
103.5
Stainless Steel
8.0
Manşonsuz
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
25.1
39.2
Stainless Steel
5.5
Manşonsuz
4.0
16 Stokta
3.5
1.3
2.2
Stainless Steel
2.0
Manşonsuz
1.0
  • / 4
Yaylı Piston 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711


Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Yaylı Piston 3.0 2.38 4.0 Stainless Steel

20254766


Stok Seviyeleri
481 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Yaylı Piston 6.0 5.0 7.0 Brass; Stainless Steel

20254629


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Yaylı Piston 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Yaylı Piston 6.0 4.5 15.0 Stainless Steel

20253042


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    36.0
Yaylı Piston 5.0 3.5 13.0 Stainless Steel

20253103


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    19.3
Yaylı Piston 10.0 8.0 20.0 Stainless Steel

20253134


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    61.0
Yaylı Piston 6.0 4.5 15.0 Stainless Steel

20254551


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.0
Yaylı Piston 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773


Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Yaylı Piston 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704


Stok Seviyeleri
11612 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Yaylı Piston 5.5 4.0 14.0 Stainless Steel

20254544


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.5
Yaylı Piston 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643


Stok Seviyeleri
333 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Yaylı Piston 3.5 2.5 9.0 Stainless Steel

20254506


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    6.0
Yaylı Piston 8.0 6.50 9.0 Stainless Steel

20254575


Stok Seviyeleri
770 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Yaylı Piston 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Yaylı Piston 4.5 3.2 12.0 Stainless Steel

20254520


Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    9.5
Yaylı Piston 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650


Stok Seviyeleri
362 Stokta
Özellikler
  • Tip
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Yaylı Piston 8.0 6.0 18.0 Stainless Steel

20253127


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    57.0
Yaylı Piston 5.5 4.0 14.0 Stainless Steel

20253110


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    25.1
Yaylı Piston 2.0 1.0 3.5 Stainless Steel

20253035


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Manşonsuz
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    1.3