Menü Arama

Yaylı Piston 3.0 2.38 4.0 Brass

Spring Plunger, with a ball end, is used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its smooth body facilitates insertion and quick release. Its ball is stainless steel and it features a brass body.
Ürün kodu:

20761202

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 78,7148 TL
20 - 49 71,0264 TL
50 - 99 66,9991 TL
100 + 58,9446 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

78,71 TL

1 x 78,7148 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.38
d3 3.5
l1 4.0
l2 0.6
Spring load F1 ≈ N 0.4
Spring load F2 ≈ N 1.3
s1 0.70
Weight g 0.10
Malzeme Brass

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin