Pim uçlu ve Altıgen soketli Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, pim ucu, yay mekanizması, ayrıca altıgen soket. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Piston elle bastırılarak hızlıca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hemen ayarlanıp değiştirilebilir.
Altıgen soket, yaylı pistonun altıgen anahtarla tahrikini kolaylaştırır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Termoplastikten mamul Pimler -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SR32200
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | s1 | Malzeme | Spring load | d1 | d2 | t | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,3112 TL - 143,6641 TL | 9 Stokta |
15.0
|
1.5
|
Black Steel
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 378,8789 TL - 583,1074 TL | 72 Stokta |
40.0
|
7.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 99,6493 TL - 153,5234 TL | 95 Stokta |
20.0
|
2.5
|
Black Steel
|
Increased
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 119,368 TL - 183,4534 TL | 10 Stokta |
22.0
|
3.0
|
Black Steel
|
Increased
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 272,8914 TL - 419,7246 TL | 2 Stokta |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 142,6077 TL - 219,3695 TL | 7 Stokta |
22.0
|
3.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 120,7764 TL - 185,5661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
3.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 97,5366 TL - 150,0022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
2.3
|
Black Steel
|
Increased
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 105,6354 TL - 162,3264 TL | 197 Stokta |
22.0
|
3.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 100,3536 TL - 154,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
2.5
|
Black Steel
|
Normal
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 135,2133 TL - 208,1017 TL | 15 Stokta |
12.0
|
1.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
| 217,961 TL - 335,5684 TL | 7 Stokta |
32.0
|
5.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 241,2008 TL - 371,1323 TL | 2 Stokta |
32.0
|
5.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 209,158 TL - 321,8358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 120,7764 TL - 185,5661 TL | 4 Stokta |
22.0
|
3.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 176,4111 TL - 271,1308 TL | 23 Stokta |
28.0
|
4.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 105,6354 TL - 162,3264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
1.5
|
Black Steel
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 526,0642 TL - 809,5192 TL | 130 Stokta |
52.0
|
10.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
| 226,4118 TL - 348,2447 TL | 3 Stokta |
28.0
|
3.5
|
Black Steel
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 272,8914 TL - 419,7246 TL | 14 Stokta |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin