20760922
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 412,6124 TL |
20 - 49 | 371,2413 TL |
50 - 99 | 350,7388 TL |
100 + | 309,3677 TL |
Spring load | Increased |
---|---|
d1 | M5 |
d2 | 2.4 |
l1 | 18.0 |
s1 | 2.3 |
t | 0.8 |
w1 | 1.2 |
Spring load F1 ≈ N | 15.0 |
Spring load F2 ≈ N | 44.0 |
A/F | 1.5 |
Weight g | 2.2 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Bitir | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin