Menü Arama

Yaylı Piston M6 2.7 20.0 303 Stainless Steel

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Ürün kodu:

20760939

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 412,6124 TL
20 - 49 371,2413 TL
50 - 99 350,7388 TL
100 + 309,3677 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

412,61 TL

1 x 412,6124 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Increased
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Spring load F1 ≈ N 20.0
Spring load F2 ≈ N 50.0
A/F 2.0
Weight g 4.1
Malzeme 303 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin