Menü Arama

Yaylı Piston M12 6.0 28.0 303 Stainless Steel

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Ürün kodu:

20760960

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 711,3628 TL
20 - 49 640,3363 TL
50 - 99 604,8231 TL
100 + 533,4305 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

711,36 TL

1 x 711,3628 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Increased
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Spring load F1 ≈ N 51.0
Spring load F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Weight g 22.2
Malzeme 303 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin