Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20760977
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 1.050,3859 TL |
20 - 49 | 945,3107 TL |
50 - 99 | 892,9562 TL |
100 + | 787,8809 TL |
Spring load | Increased |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 7.5 |
l1 | 32.0 |
s1 | 5.0 |
t | 2.5 |
w1 | 3.2 |
Spring load F1 ≈ N | 72.0 |
Spring load F2 ≈ N | 164.0 |
A/F | 5.0 |
Weight g | 46.1 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Bitir | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin