Oluklu ve Seramik Bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, seramik bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Seramik bilye daha yüksek sertlik, aşınma ve korozyon direnci sunar. Eşleştirme parçasına yapışma veya hasar riskini azaltır.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR32102
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | w1 | Stroke s1 | Spring load | d1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,4814 TL - 263,7363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
0.6
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 196,1297 TL - 301,7651 TL | 5 Stokta |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
| 523,9515 TL - 805,9981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
| 182,045 TL - 280,2859 TL | 5 Stokta |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 178,8759 TL - 275,3562 TL | 6 Stokta |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 234,1584 TL - 360,2167 TL | 2 Stokta |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
| 380,6395 TL - 585,5722 TL | 3 Stokta |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
| 215,8483 TL - 332,0472 TL | 2 Stokta |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 555,9943 TL - 855,2946 TL | 2 Stokta |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
| 276,7647 TL - 425,7106 TL | 9 Stokta |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
||
| 412,6823 TL - 634,8687 TL | 3 Stokta |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
| 264,4406 TL - 407,0484 TL | 1 Stokta |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
| 194,3691 TL - 298,9481 TL | 7 Stokta |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin