Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap Fit Plugs effectively protect against contaminants such as dirt, dust and moisture for a variety of applications during manufacture, storage and transport. Slight pressure snaps the plug into an internal rib to make a secure seal. The cross-head feature allows removal with a tool that twists the part out.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTFUPPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | Cıvata Dişi | h | H | Cıvata Dişi | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin