Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta

Çok İşlevli Yuvarlak Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Yuvarlak borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
Malzeme: LDPE Renk: Grey, White, Black Seri Kodu: SRILT

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h h Azami Et Kalınlığı D Minimum Wall Thickness Satın Al
2,0092 TL - 3,1254 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
8,2966 TL - 12,9058 TL 299 Stokta
6.0 mm
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
31,0415 TL - 48,2868 TL 285 Stokta
6.0 mm
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
3,9712 TL - 6,1775 TL 3100 Stokta
5.0 mm
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
8,4336 TL - 15,6179 TL 13267 Stokta
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
39,3883 TL - 43,7647 TL 116 Stokta
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
33,1186 TL - 36,7984 TL 1197 Stokta
6.0 mm
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
3,1805 TL - 4,9475 TL 24293 Stokta
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
  • / 4
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Fiyat Aralığı
3,1254 TL - 2,0092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Fiyat Aralığı
12,9058 TL - 8,2966 TL

Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Fiyat Aralığı
48,2868 TL - 31,0415 TL

Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Fiyat Aralığı
6,1775 TL - 3,9712 TL

Stok Seviyeleri
3100 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.2 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Fiyat Aralığı
15,6179 TL - 8,4336 TL

Stok Seviyeleri
13267 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Fiyat Aralığı
43,7647 TL - 39,3883 TL

Stok Seviyeleri
116 Stokta
Özellikler
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.5 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Fiyat Aralığı
36,7984 TL - 33,1186 TL

Stok Seviyeleri
1197 Stokta
Özellikler
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Fiyat Aralığı
4,9475 TL - 3,1805 TL

Stok Seviyeleri
24293 Stokta
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm