Menü Arama

Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

Poliamitten (PA6) imal edilmiş Yuvarlak, Siyah, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçaları, bileşenleriniz arasında termal ve elektrik izolasyonu gereken uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Ürün kodu:

005348059902

432828 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,5432 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.771,60 TL

500 x 3,5432 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 3.0 mm
İç Çap 3.1 mm
Dış Çap 8.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Renk Black
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790
Paket Adedi aşkın

Ürün 005348059902 bu diğer ürünün yerini alır:

Dişsiz Ara Parçası - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 3.0 mm | 0.118 in
Ürün kodu: 1258025

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin