Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8317 TL - 3,4959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
9,8728 TL - 9,8728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,5736 TL - 4,5736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,5381 TL - 1,5381 TL | 75480 Stokta |
|
|
|
||
3,4171 TL - 3,4171 TL | 122193 Stokta |
|
|
|
||
8,4744 TL - 8,4744 TL | 34085 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,0562 TL - 6,0562 TL | 16000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
15,3818 TL - 21,5345 TL | 342560 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,7103 TL - 4,7103 TL | 1000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,7103 TL - 4,7103 TL | 253800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 59 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,5234 TL - 2,5234 TL | 4000 Stokta |
|
|
|
||
4,4159 TL - 4,4159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
271966 Stokta |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
9,599 TL - 9,599 TL | 183006 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin