Menü Arama

Ara Parçası 6.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon

Isıyla Dengelenmiş Poliamitten (PA6) imal edilmiş Yuvarlak, Siyah, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçalarında kullanılan malzeme, mekanik özelliklerini muhafaza ederken, işlenmemiş PA6'ya kıyasla daha iyi termal özellik sunar. Sıcaklıkların 125°C'ye yükseldiği uygulamalarda kullanılır ve UL94 V-2 sınıfıdır.
Ürün kodu:

13ME075

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,2068 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.603,40 TL

500 x 7,2068 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 30.0 mm
İç Çap 6.3 mm
Dış Çap 10.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Renk Black
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin