Menü Arama

Ara Parçası 3.2 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon

Darbeye Dayanıklı Hale Getirilmiş Poliamitten (PA 6) imal edilmiş Yuvarlak, Beyaz, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçaları, bileşenleriniz arasında termal ve elektrik izolasyonu gereken uygulamalarda vazgeçilmezdir ve UL94HB sınıfıdır.
Ürün kodu:

R908-5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,0562 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.056,20 TL

1000 x 6,0562 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 7.9 mm
İç Çap 3.2 mm
Dış Çap 4.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Renk White
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790
Paket Adedi 1000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin