Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PCB İstifleme BDK Manşon Ara Parçası BDK Destekleri

 (2 Ürün grupları)


Kendinden Tutmalı Ara Parçası

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Manşon Ara Parçaları

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.