Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
18886 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
41804 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
19940 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
347361 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
136794 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
2451 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
57570 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
799100 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
10000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
38961 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
158100 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
135114 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
152437 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
  • / 6
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

SRS4-3-19


Stok Seviyeleri
18886 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-3-01


Stok Seviyeleri
41804 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-7-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-10-01


Stok Seviyeleri
19940 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-4-01


Stok Seviyeleri
347361 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-8-01


Stok Seviyeleri
136794 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-12-01


Stok Seviyeleri
2451 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-5-01


Stok Seviyeleri
57570 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-14-01


Stok Seviyeleri
799100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-3-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-14-01


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

SRS4-5-19


Stok Seviyeleri
38961 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 2.7 mm PA

468724


Stok Seviyeleri
158100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-3-01


Stok Seviyeleri
135114 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-6-01


Stok Seviyeleri
152437 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm