Menü Arama

Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar

Stokta

Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu bilyeler, burcun birlikte kaydığı silindirik bir çubuk olan doğrusal şaftlarla doğrudan temas halinde olup düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlar.

Genellikle şaft destek kızağıyla birlikte kullanılır. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.

  • Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
  • Genellikle şaft destek rayıyla birlikte kullanılır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1710, SRL1707

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Satın Al
13 Stokta
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
18 Stokta
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
109 Stokta
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
30 Stokta
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
14 Stokta
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
9 Stokta
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
30 Stokta
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
41 Stokta
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
38 Stokta
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 40.0 62.0 80.0 Steel

20155834


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 60.0 90.0 125.0 Steel

20155957


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 50.0 75.0 100.0 Steel

20155896


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 12.0 22.0 32.0 Steel

20155469


Stok Seviyeleri
109 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 12.0 22.0 32.0 Stainless Steel

20157357


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 36.0 Steel

20155568


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 45.0 Steel

20155650


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 58.0 Stainless Steel

20157388


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 36.0 Stainless Steel

20157364


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 58.0 Steel

20155759


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 45.0 Stainless Steel

20157371


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar 30.0 47.0 68.0 Steel

20155797


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1