Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
450.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
850.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
550.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
1200.0
|
|||
| 5.728,7608 TL - 6.347,6965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1800.0
|
||
| 17.768,5017 TL - 19.687,9234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
1800.0
|
||
| 15.850,7191 TL - 17.563,2826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
1600.0
|
||
| 19.686,2843 TL - 21.812,8921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
2000.0
|
||
| 769,4078 TL - 852,3478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
300.0
|
||
| 2.957,6469 TL - 3.276,9495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
1250.0
|
||
| 3.403,8182 TL - 3.771,6391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
1650.0
|
||
| 1.641,0973 TL - 1.818,4513 TL | 1 Stokta |
20.0
|
500.0
|
||
| 2.081,3678 TL - 2.306,2565 TL | 1 Stokta |
20.0
|
650.0
|
||
| 2.224,6278 TL - 2.465,2521 TL | 1 Stokta |
20.0
|
700.0
|
||
| 585,8252 TL - 649,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
300.0
|
||
| 1.070,0243 TL - 1.185,7469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
700.0
|
||
| 821,5321 TL - 910,373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
500.0
|
||
| 5.119,0043 TL - 5.672,0469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
2000.0
|
||
| 3.862,7747 TL - 4.280,0973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1150.0
|
||
| 4.001,1173 TL - 4.433,52 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
2000.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin