Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

LDPE İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

 (1 Ürün grubu)


İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, pratik itmeli tasarım içerir.

  • Esnek kanatlar, her defasında deliğe sıkı oturma sağlar.
  • Bağlantı elemanı gerektirmez.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1365