These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.
Series Code :SR6262
Seri Kodu: SR6262
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Uyumlu Kablo Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3845 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 2200 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
|||
| 65584 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 6360 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 21600 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 550273 | 575430 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 2000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 2700 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 1300 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|||
| 7410 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 22300 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 1215772 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 29120 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin