Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Dyna-Kuvvet Kelepçeleri, parçaları tespit etmek, kelepçelemek ve yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Güçlü ve güvenilir bir kavrama sağlar, aynı zamanda hassas ve kolay kullanılır. Yüksek kelepçeleme kuvveti, endüstriyel süreçlerde üretkenliği ve hassasiyeti arttırır.
Düşük profilli ve kompakt biçimlidir. Düz veya tırtıllı yüzeyleri vardır. Kelepçe, aşağı doğru pozitif kelepçeleme kuvveti sağlayacak bir açıda (yaklaşık olarak kelepçeleme kuvvetinin %25'i kadar) hareket eder Tam hizalama için kelepçe taşıma yüzeyi tel kesim ile sağlanır.
Kelepçe taşıma yüzeyi, sıkıştırma plakası ile aynı seviyede veya detaylı delme için yükseltilmiş olabilir. İmalat, metal işleme ve otomotiv montajı gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
Genişletme cıvataları olarak da bilinen Genişleyen Kilitleme Cıvataları, hızlı ve güvenli bileşen kelepçeleme işlemi için tasarlanmıştır. Genişletme mekanizması, önceden açılmış deliklere hızlı ve basit bir şekilde monte edilmesini sağlayarak kurulum süresini azaltır ve verimliliği artırır.
Takıldıktan sonra, cıvatalar uzatılarak çevre bileşenlere baskı uygulayıp güvenli tespit sağlar. Hızlı ve hassas yerleştirme için konumlandırma pimleri ve matkap uçlarıyla kullanılabilir.
Hem standart cıvatalara ihtiyacı hem de deleneksel kelepçeleme tekniklerindeki alet müdahalesini ortadan kaldırır. Yüksek hızda parça işleme için uygundur. İmalat, inşaat, ahşap ve metal işleme sektörlerinde kullanılır.
Değiştirme Vidaları, Eksantrik Fikstür Kelepçeleri yerine kullanılır. Tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit aktarırken hassas hizalamayı da koruyarak sorunsuz ayarlama sağlar.
Uyumluluğu sayesinde eski veya kırık kelepçeleri değiştirirken sorunsuz bir geçiş sunarak iş durma süresini azaltır ve üretimin devam etmesini sağlar. Hızlı ve güçlü bir şekilde sıkıştırılır, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Makine işleme, kaynak ve montaj işlemlerinde kullanılır.
Bu manuel ray kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Kelepçe düğmesi çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri rayın üzerine bastırarak parçayı sabitler. Kompakt ve hafif yapıları sayesinde alanın sınırlı olduğu minyatür ray sistemlerinde kullanmak için mükemmeldir.
Bu kelepçeler, tam sıkma kuvveti ayarı sağlayan bir kol veya tutma mekanizmasıyla donatılmıştır. Böylece, küçük raylar zarar görmeden veya şekil değiştirmeden güvenli bir şekilde yerinde durur. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar.
Ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya karşı dirençlidir. Tıbbi cihazlar, ilaç endüstrisi, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Spiral kam kelepçeleri için Sıkıştırma Plakaları, sıkıştırma sırasında iş parçasını sıkıca tutarak deformasyonu önlemek için hassas işlenmiş yüzeyler ve dayanıklı bir yapıyla tasarlanmıştır.
Düz ve sert bir yüzeye sahiptir. Bir tarafı bükülmüştür ve ortasında kelepçenin montaj noktasıyla hizalanıp mükemmel açılmış montaj deliği bulunur. Sıkıştırma Plakası ve spiral kam kelepçeleri birlikte çalışarak güvenilir ve tekrarlanabilir kelepçeleme çözümü oluşturur, çeşitli uygulamalarda istikrarlı ve hassas sonuçlar sağlar.
Tasarımı sayesinde hızlı ve basit bir şekilde monte edilir. İşleme, ahşap işleme ve montaj süreçlerinde kullanılır.
Dişli genişletme bağlantı elemanları olarak da bilinen XYZ Genişletme Pimleri, iç çapta parçaları sıkıca bağlamak için güçlü tutma basıncı sağlarken hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik de sunan benzersiz bir tasarıma sahiptir.
Pimin üst kısmı hafifçe konik şekilde tasarlandığından montaj deliğinde azami hat teması sağlarken iş parçasının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında uygun boşluk oluşturur. Ayrıca, dişli tasarımı sayesinde önceden açılmış deliklere kolayca geçirilir. Pimlerin uzatılmasını yönetmeyi sağlayarak güvenli bir çözüm sunar.
Delinmiş veya açılmış deliğe hassas konumlandırarak oturtulur ya da parçayı daha da güçlendirmek ve aşınma direnci oluşturmak için güçlendirilmiş matkap ucuna yerleştirilir. Bir kez yerine yerleştirildiğinde genişleyerek sıkı ve güvenli bir şekilde oturur. Mezar taşları, basınçlı su işlemleri, kılavuz ve tespit plakaları, ayrıca elektronik imalat, endüstriyel makineler ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda düşük maliyetli bir çözüm sunar.
Pres geçme pim olarak da bilinen XYZ Genişletme Pimleri, iç çapta parçaları sıkıca bağlamak için güçlü tutma basıncı sağlarken hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik de sunan benzersiz bir tasarıma sahiptir.
Pimin üst kısmı hafifçe konik şekilde tasarlandığından montaj deliğinde azami hat teması sağlarken iş parçasının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında uygun boşluk oluşturur. Ayrıca, pres geçme özelliği, titreşime veya dinamik streslere maruz kaldığında bile pimleri yerinde tutar.
Ortasındaki dişli deliğe konik vida takılarak açılmış bir deliğe bastırıp tam olarak kolayca monte edilebilir. Bir kez yerine yerleştirildiğinde genişleyerek sıkı ve güvenli bir şekilde oturur. Mezar taşları, basınçlı su işlemleri, kılavuz ve tespit plakaları, ayrıca elektronik imalat, endüstriyel makineler ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda düşük maliyetli bir çözüm sunar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin