Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Hexagonal Nuts, made of PEEK, have great mechanical strength, excellent chemical resistance and temperature stability.
Ideal for harsh settings, where typical metal or other plastic nuts may corrode. The hexagonal design allows for easy installation, using standard tools. Provides a secure and reliable fit for a wide range of threaded assemblies.
The nuts maintain their structural integrity and performance at temperatures of up to 260C, which makes them ideal for use in the medical, electronics and automotive industries. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR2014
Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.
Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.
Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin