Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polypropylene Cıvata Mühürleri Kurcalama Kanıtlayıcı Emniyet Mühürleri

 (2 Ürün grupları)


Cıvata Mühürleri

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslararası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.

  • Plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.
  • ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.
Malzeme: ABS, PP, Steel Renk: Yellow, Blue, White, Orange, Red, Green Seri Kodu: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Emniyet Mühürleri

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı koruma sunar.Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Malzeme: Steel, PP, HIPS Renk: Orange, Yellow, Red, Green, Natural, White, Blue Seri Kodu: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock